Dopuszczenia radiowe | EU/RED; Indie | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 500 |
Moc pobierana [W] | 8,6 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 865...868 (ETSI) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Moc transmisji ERP [mW] | 120; (maksimum: 200 mW) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protokół | MQTT JSON | |||
Ustawienia fabryczne |
|
|||
Typ użycia | Transmisja danych; nastawa parametru |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 | |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 734,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiał | obudowa: aluminium; PBT / PC; stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
ETH1 / ETH2 | Konektor: 2 x M12; kodowanie: D |
---|
PWR | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|