Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Chiny; Korea Południowa; Japonia; Taiwan; Singapur; Malezja; Indie | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 500 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (max.) |
---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 850 | ||||||
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis |
|
||||||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Protokół | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
|||
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 130 |
Waga [g] | 641,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Materiał | PBT / PC; stal kwasoodporna; aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
ETH1 / ETH2 | Konektor: 2 x M12; kodowanie: D |
---|
PWR | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|