Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Taiwan; Indie; Chiny; Izrael | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 1200 | |||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Protokół | CANopen |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 458,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiał | PBT; PC; stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |