Napięcie znamionowe AC [V] | < 230; (wybierany) |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 88...132 / 187...264 |
Klasa ochrony | I |
Maks. czas rozruchu [ms] | 42 |
Czas rozruchu [s] | 42 |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 2 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 2,5 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [%] | 1 |
Bezpiecznik [A] | 2; (wbudowany) |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Materiał | aluminium |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|