Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...240 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 |
Klasa ochrony | I; (IEC 61140) |
Napięcie wyjścia [V] | nastawny |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 2 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 2,1 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Wyjście DC OK | 24 V DC (30 mA) |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 332,4 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 45 x 83 x 96 |
Materiał | PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski sprężynowe: ...2,5 mm² |
---|