Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...240 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 |
Klasa ochrony | II; (IEC 61140) |
Czas rozruchu [s] | < 0,38 |
Napięcie wyjścia [V] | nastawny |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 2,5 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | 10 A; B |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Wyjście DC OK | 24 V DC (30 mA) |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 335 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 30 mm) |
Wymiary [mm] | 90 x 45 x 100 |
Materiał | PC ABS |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski klatkowe: |
---|