Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|
Aplikacja | zasilanie i kontrola sygnałów |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | < 110 |
---|---|
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | 10 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 100 mA) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
---|
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
---|---|
Obciążalność styku | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Waga [g] | 430,4 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | Zaciski: ...4 mm² |
---|