Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|
Aplikacja | zasilanie i kontrola sygnałów |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | > 20 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 20...10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Wytrzymałość [V] | 9 |
Maksymalny pobór prądu AC [W] | 11 |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
Liczba kanałów | 1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
---|
Obwód wejść binarnych | PNP/NPN |
---|
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (obciążenie rezystancyjne) |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 80; (40 °C: 50 % bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 |
Ochrona | IP 20 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Stopień zabrudzenia | 2; (≤ 240 V AC) |
MTTF [lata] | 290 |
---|
Waga [g] | 214 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Typ montażu | szyna; (TH35 EN 60715) |
Materiał | sztuczne tworzywo: PC-GF20 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
---|