Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 10; (bez osłony przeciwuderzeniowej: montaż zabudowany; z osłoną przeciwuderzeniową: montaż niezabudowany 7 mm) |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Aplikacja | prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 10...36 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 10; (bez osłony przeciwuderzeniowej: montaż zabudowany; z osłoną przeciwuderzeniową: montaż niezabudowany 7 mm) |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 10 ± 10 %; (bez osłony przeciwuderzeniowej montaż zabudowany) |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...5; (z osłoną przeciwuderzeniową montaż niezabudowany) |
Zakres ustawień [Imp/min] | 5...300 |
---|
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 5; (typowa) |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 15000 |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr wieloobrotowy |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 918 |
Waga [g] | 302 |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; PBT; PPE; TPE-U; PA 6.6 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|