Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 10 |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Aplikacja | prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 10...36 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 10 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...8,1 |
Zakres ustawień [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 5 |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 18000 |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr wieloobrotowy |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...60 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Dopuszczenie | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
EMC |
|
||
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 3262 |
Waga [g] | 267 |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; PA; stal kwasoodporna; TPE-U |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|