Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Aplikacja | uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej |
---|
Tolerancja 2 napięcia zasilania [%] | > 20 |
---|---|
Napięcie znamionowe AC [V] | 110...240 |
Napięcie znamionowe DC [V] | 27 |
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | > 20 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 20...10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Wytrzymałość [V] | 9 |
Maksymalny pobór prądu AC [W] | 6 |
Maks. pobór energii DC [W] | 4 |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|---|
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Obciążalność styku | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (obciążenie rezystancyjne) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zakres ustawień Hz [Hz] | 0,2...2000 |
---|
Histereza [% z Sr] | 1...100 |
---|
Opóźnienie rozruchu [s] | 0,1...15 |
---|
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 80; (40 °C: 50 % bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 20 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Stopień zabrudzenia | 2; (≤ 240 V AC) |
Dopuszczenie | UL: N001 |
---|---|
MTTF [lata] | 212 |
Waga [g] | 241,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Typ montażu | szyna; (TH35 EN 60715) |
Wymiary [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Materiał | sztuczne tworzywo: PC-GF20 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
---|