Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...75 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; (dla jednostki z przykręconą wtyczką) |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 658 |
---|---|
Wymiary [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Materiał | aluminium malowane proszkowo |
Wyświetlacz |
|
---|
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12 |