Dopuszczenia radiowe | USA; EU/RED | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 6...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|---|
Protokół | CANopen |
Moc transmisji [mW] | 1928 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...75 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | 15...25 |
Ochrona | IP 65; (dla jednostki z przykręconą wtyczką) |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 754,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Materiał | aluminium malowane proszkowo |
Wyświetlacz |
|
---|
Zegar czasu rzeczywistego | tak; z trybem uśpienia i przebudzenia |
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
gniazdo SMA | Konektor: 1 x gniazdo SMA |
---|
konektor FME | Konektor: 1 x konektor FME |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |