Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 24 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 24; Liczba wejść analogowych: 8; Liczba wejść częstotliwościowych: 8; Liczba wyjść binarnych: 8 |
Liczba wejść częstotliwościowych | 8 |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 24 |
Liczba wejść analogowych | 8 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 8 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 8 |
Liczba wyjść PWM-I | 8 |
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Liczba interfejsów CAN | 2 |
---|---|
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
MTTF [lata] | 68 |
---|
Waga [g] | 1505,17 |
---|---|
Wymiary [mm] | 153 x 43 x 241 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|