Dane elektryczne | |||
---|---|---|---|
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC | ||
Pobór prądu [mA] | < 400 | ||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | ||
Wejścia / wyjścia | |||
Całkowita ilość wejść i wyjść | 60 | ||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 32; Liczba wejść analogowych: 16; Liczba wejść częstotliwościowych: 8; Liczba wejść na rezystor: 4; Liczba wyjść binarnych: 27; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
Wejścia | |||
Liczba wejść częstotliwościowych | 8 | ||
Liczba wejść na rezystor | 4 | ||
Liczba wejść binarnych | 32 | ||
Liczba wejść analogowych | 16 | ||
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 | ||
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 | ||
Wyjścia | |||
Liczba wyjść binarnych | 27 | ||
Liczba wyjść analogowych | 1 | ||
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||
Liczba wyjść PWM | 27 | ||
Liczba wyjść PWM-I | 18 | ||
Liczba wyjść z mostkiem H | 3 | ||
Software / programowanie | |||
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść | ||
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak | ||
Interfejsy | |||
Liczba interfejsów CAN | 4 | ||
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||
Liczba interfejsów RS232 | 1 | ||
Warunki pracy | |||
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67; (w połączeniu z odpowiednim złączem) | ||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||
Spełnia wymogi |
|
||
Dane mechaniczne | |||
Waga [g] | 1525,5 | ||
Typ montażu | powierzchnia | ||
Wymiary [mm] | 219 x 47 x 203 | ||
Akcesoria | |||
Dostarczane elementy |
|
||
Uwagi | |||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — PL-PL — CR711S — 14.03.2022 —
![]() |