Częstotliwość robocza [MHz] | 865...868 (ETSI); (Indie: 865...867 MHz) |
---|---|
Podłączenia anteny | 1; (Gniazdo TNC) |
Polaryzacja | kołowa |
Moc transmisji ERP [mW] | 1995 |
Wzomcnienie anteny [dB] | 8,5 |
Impedancja [Ω] | 50 |
Kąt apertury [°] | 65 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 2395,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiał | obudowa: aluminium; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo; |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|