Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | Zasilanie; złącze sieciowe |
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] | 3,2 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16 |
---|
Liczba wejść binarnych | 16; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Możliwości parametryzacji | Funkcja licznika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcje i parametry |
|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Standard transmisji danych | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 100 MBit/s | ||||||||
Protokół | PROFINET | ||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 129 |
Waga [g] | 424,4 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
IN / OUT XF1, XF2 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM |
---|
Digital Input X1...X8 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|
XD1 | Konektor: M12; kodowanie: L |
---|
XD2 | Konektor: M12; kodowanie: L; uszczelnienie: FKM |
---|