• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Rozwiązania IIoT

Rozwiązania IIoT

Rozwiązania IIoT

Hardware

Systemy

Rozwiązania IIoT

Rozwiązania IIoT (Industrial Internet of Things) to technologie umożliwiające integrację systemów przemysłowych z Internetem w celu gromadzenia, analizowania i optymalizacji danych produkcyjnych. Nowoczesne oprogramowanie modułowe moneo pozwala zwiększać wydajność, poprawiać jakość oraz minimalizować koszty procesów przemysłowych. Poznaj rozwiązania IIoT dostępne w ofercie ifm!

Rozwiązania IIoT dla przemysłu – moneo

moneo to nowoczesna platforma IIoT zaprojektowana z myślą o potrzebach nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych. Rozwiązanie oferuje narzędzia do monitorowania, analizy oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. moneo IIoT łączy się z czujnikami, sterownikami i maszynami, zapewniając uproszczony widok całego środowiska produkcyjnego w ramach jednej platformy. Analiza zgromadzonych danych pozwala uzyskać wgląd w stan urządzeń, parametry procesów oraz warunki środowiskowe, ułatwiając zarządzanie danymi i predykcyjną konserwację maszyn.

Główne cechy platformy moneo

  • Uniwersalność i skalowalność – platforma może być obsługiwana zarówno w środowisku chmurowym, jak i lokalnym, dzięki czemu jej możliwości mogą być skalowane w zależności od wymagań danych i priorytetów dotyczących bezpieczeństwa.
  • Modułowość – oprogramowanie modułowe składa się z oprogramowania podstawowego oraz różnego rodzaju aplikacji przeznaczonych np. do monitorowania stanu maszyn czy też ustawiania parametrów czujników IO-Link, co umożliwia dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb.
  • lntuicyjność i łatwość obsługi – prosta i szybka implementacja modułów pozwala błyskawicznie przygotować oprogramowanie do działania. Przyjazny interfejs pomaga użytkownikom w bezproblemowej obsłudze aplikacji.

IIoT i moneo – optymalizacja procesów i predykcyjna konserwacja maszyn

  • Predykcyjna konserwacja maszyn stanowi jedno z kluczowych zastosowań platformy moneo IIoT. Analiza danych z czujników pozwala między innymi na:
  • Identyfikację anomalii – szybkie wykrywanie odchyleń od normy w pracy urządzeń.
  • Zarządzanie konserwacją – planowanie działań serwisowych w oparciu o rzeczywisty stan maszyn.
  • Redukcję przestojów – unikanie kosztownych awarii dzięki wczesnej diagnostyce.

Platforma moneo integruje dane z szerokiej gamy czujników, takich jak:

  • Czujniki drgań – przeznaczone do precyzyjnego monitorowania ruchu maszyn.
  • Czujniki temperatury – służące do kontroli ciepła generowanego przez urządzenia.
  • Czujniki przepływu – umożliwiające analizę wydajności systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

Działanie platformy moneo umożliwia wczesne wykrywanie uszkodzeń, co wpływa na ograniczenie liczby przestojów oraz zwiększenie dostępności maszyn. Platforma analizuje dane z czujników i wykrywa odchylenia od norm, wskazujące na możliwość zmian prowadzących do awarii maszyny. Bieżąca analiza odchyleń pozwala podjąć błyskawiczną reakcję i zaplanować konserwację predykcyjną, zanim drobne usterki doprowadzą do pierwszych przestojów.

Modułowa platforma IIoT moneo – digitalizacja produkcji w ramach Przemysłu 4.0

Digitalizacja produkcji w ramach Przemysłu 4.0 umożliwia automatyzację oraz wzrost efektywności procesów przemysłowych. moneo wspiera ten proces poprzez:

  • Integrację nowych technologii – płynne wprowadzanie innowacji do istniejących systemów.
  • Centralizację danych – gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł.
  • Analizę w czasie rzeczywistym – podejmowanie decyzji opartych na aktualnych danych.

Platforma IIoT moneo znajduje zastosowanie między innymi w monitorowaniu linii produkcyjnych, wpływając na zwiększenie wydajności oraz redukcję strat surowców.

Vission Assistance – platforma do parametryzacji czujników

Platforma Vission Assistance to zaawansowana platforma do parametryzacji czujników 2D, 3D oraz czujników radarowych. Rozwiązanie umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów i integrację czujników z systemami produkcyjnymi.

Najważniejsze funkcje Vission Assistance to między innymi:

  • lntegracja czujników – łatwa integracja nowych i istniejących czujników dzięki wyszukiwaniu w sieci.
  • Parametryzacja czujników – łatwe dostosowanie ustawień do wymagań aplikacji.
  • Wizualizacja danych – czytelna wizualizacja obrazów i danych z czujników wizyjnych na pulpicie.
  • Wsparcie różnych technologii – obsługa czujników wizyjnych 2D i 3D oraz radarowych.
  • Analiza danych w czasie rzeczywistym – odchylenia stanu obiektu mogą być szybko wykryte wraz z identyfikacją przyczyny zdarzenia, a dodatkowo dane historyczne pozwalają na analizowanie procesów i wykrywanie trendów.

Platforma Vission Assistance znajduje zastosowanie w licznych procesach przemysłowych, takich jak kontrola jakości produktów, precyzyjne pozycjonowanie elementów, czy też analiza przestrzenna obiektów w procesach logistycznych.

Praktyczne oprogramowanie przemysłowe od ifm

Rozwiązania IIoT od ifm to sprawdzone oprogramowanie przemysłowe charakteryzujące się wysoką niezawodnością oraz intuicyjnością obsługi. Modułowe rozwiązania pozwalają lepiej zarządzać produkcją, analizować dane w czasie rzeczywistym oraz wprowadzać usprawnienia mające znaczący wpływ na optymalizację procesów produkcyjnych.