Wykonanie | AS-i |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 20,9 |
---|---|
Materiał | uszczelnienie: NBR; obudowa: PA; O-ring: FKM; śruby: stal nierdzewna (1.4305 / 303); nakrętka: mosiądz niklowany; styki kontaktowe: brąz pozłacane |
Moment dokręcający [Nm] | 0,35 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |