Napięcie zasilania [V] | < 42 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 |
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 17,7 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA; O-ring: FKM; nakrętka: mosiądz niklowany; styki kontaktowe: brąz ocynowany |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,4...0,6 Nm |