Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Obciążalność styku | < 4 A |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej |
---|---|
Materiał | PBT |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
zaciski śrubowe: ...2,5 mm² |