Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Obciążalność styku | < 4 A |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 70,5 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej |
Wymiary [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materiał | PBT |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
zaciski śrubowe: ...2,5 mm² |