Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 40 |
Klasa ochrony | III |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67) |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia |
|
||
EMC |
|
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.F |
Certyfikat AS-i | 74901 |
Waga [g] | 163,8 |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
---|