Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 160 |
Klasa ochrony | III |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Strefa działania Puck [mm] | 74 |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67) |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 404 |
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.E |
Waga [g] | 779,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiał | obudowa: PBT kolor pomarańczowy; osłona: PC czarny; obudowa ochronna: stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
---|
Elektrischer Anschluss | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
---|