Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8 |
---|
Liczba wejść binarnych | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30; (Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200; (dla każdego Slave) |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | ||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
---|---|
Wymiary [mm] | 60 x 152 x 24,4 |
Materiał | PUR |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: M12 |
---|