Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | F |
Certyfikat AS-i | 14401 |
Materiał | przedni panel: aluminium |
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
COMBICON: |