You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. AC2351

Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]

AC2351

Push-button modul 8I/8O

Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]

AC2351

Push-button modul 8I/8O

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
  • asi
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...60
Ochrona IP 00
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50295
Klasyfikacja AS-i
AS-i profil S-7.F
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 7
AS-i_ID_kod [hex] F
Certyfikat AS-i 14401
Dane mechaniczne
Materiał przedni panel: aluminium
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Narzędzie do usuwalna osłon:, E70206
Uwagi
Uwagi
Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
COMBICON: