Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 55 V) |
Maks. czas rozruchu [ms] | 100 |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6; (do PELV; NEC Class II) |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 85 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 2,8 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 6 A |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | zabezpieczenie elektroniczne |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 222 |
Certyfikat AS-i | 54401 |
---|
Waga [g] | 573,5 |
---|---|
Materiał | aluminium; blacha stalowa ocynkowana |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski klatkowe: |
---|