Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Maks. czas rozruchu [ms] | 500 |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6; (do PELV) |
Liczba obwodów wyjściowych | 2 |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 4 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 10 A |
Bezpiecznik [A] | 8; (nie dostępne) |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30 |
Strata mocy przy biegu jałowym [W] | 4 |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 23 |
Certyfikat AS-i | 21901 |
---|
Waga [g] | 1263,5 |
---|---|
Materiał | aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|