Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230; (wybierany) |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Maks. czas rozruchu [ms] | 350 |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 2 |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6; (do PELV) |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 6 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 2,8 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 10 A |
Bezpiecznik [A] | 8 |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Certyfikat AS-i | 16001 |
---|
Waga [g] | 1316,4 |
---|---|
Materiał | aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|