Częstotliwość AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 | |
Tolerancja 2 napięcia zasilania [%] | 10 | |
Napięcie zasilania [V] | wybór automatyczny | |
Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 | |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...120 / 200...240; (wybór automatyczny) | |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 | |
Klasa ochrony | I; (IEC 61140) | |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 39 DC) | |
Napięcie wyjścia [V] | nastawny; napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV | |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 5 | |
Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym [A] | 4,3 | |
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy min. Napięciuwyjściowym [A] | 6 | |
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy max. napięciuwyjściowym [A] | 5,1 | |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 120 | |
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] | 144 | |
Uwaga dotycząca mocy wyjściowej (szczyt.) [W] |
|
|
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Rezerwa mocy [%] | 20 | |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 | |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 | |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Ograniczenie prądu rozruchu | tak | |
Sprawność (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,2 | |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Czas buforowania sieci (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 | |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 | |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Strata mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [W] | 14,5 | |
Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [W] | 13,2 | |
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] | 35 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Praca przy przeciążeniu | stały prąd wyjścia |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Ochrona | IP 20; (EN 60529) | |
Stopień zabrudzenia | 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||
Odporność na wstrząsy |
|
Waga [g] | 594,5 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Materiał | blacha stalowa |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|
Schemat blokowy
|
|
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|
Carakterystyka wydajność / straty mocy
|
|
---|
Charakterystyka redukcji
|
|
---|
Charakterystyka czasu podtrzymania
|
|
---|