1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia
  5. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Czujniki ciśnienia - do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem

  • Dwa wyjścia przełączające, z możliwością skonfigurowania jednego jako analogowego
  • Do wyboru urządzenia ciśnieniowe do stosowania w konkretnych krajach
  • Funkcja pamięci najwyższego zmierzonego ciśnienia w układzie
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED
  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych


Zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem

Czujniki ciśnienia serii PN0 i PI0 posiadają obudowę całometalową ze stali nierdzewnej i są przystosowane do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.
Urządzenia posiadają wyjście przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny oraz skalowalne wyjście analogowe do sygnalizowania wartości pomiarowych. Solidne wykonanie celki pomiarowej oraz duża dokładność powtórzeń zapewniają dobrą długotrwałą stabilność oraz działanie niepowodujące zniszczeń w ciągu milionów cykli ciśnieniowych.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Skośny wyświetlacz o dobrej jakości odczytu obracany o 180° w połączeniu z intuicyjnym sposobem obsługi umożliwia szybkie i komfortowe uruchomienie. Wyświetlanie jednostek ciśnienia (bar/mbar, kPa/MPa, psi) można dowolnie wybierać. Blokada elektroniczna chroni urządzenie przed niezamierzonym dostępem.