1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Systemy przetwarzania impulsów
  5. Monitorowanie kierunku obrotów

Systemy monitorowania impulsów - Monitorowanie kierunku obrotów

  • Monitoring kierunku obrotów za pomocą przestawnych sekwencji impulsów
  • Wysoka częstotliwość wejściowa do 60 000 impulsów/minutę
  • Wiele konfigurowalnych funkcji monitorowania
  • Czytelny, jasny wyświetlacz OLED
  • Szeroki zakres temperatury roboczej

Systemy monitorowania impulsów - Monitorowanie kierunku obrotów



Monitorowanie kierunku obrotów

Czujniki kierunku obrotów ustalają kierunek obrotu obracającego się wału na podstawie impulsów przesuniętych w czasie. Są one na przykład stosowane do zapewnienia, aby w instalacji przenośnik ślimakowy wykonywał transport we wskazanym kierunku. W ten sposób unika się blokad, przestojów produkcji oraz uszkodzeń instalacji. Na dźwigu urządzenia wykrywają niezamierzone opuszczenie ładunku w przypadku przeciążenia lub usterki hamulca.
Typowo dwa czujniki indukcyjne służą jako generatory impulsów. W zależności od tego, który czujnik zostanie najpierw stłumiony przez krzywkę przełączającą na wale, ustalany jest kierunek obrotu.
Asortyment ifm obejmuje urządzenia z wyjściem przełączającym do wskazywania kierunku obrotu oraz z kolejnym wyjściem przełączającym do monitorowania prędkości obrotowej, a także urządzenia z wyjściem przełączającym do kierunku pracy w prawo i w lewo przy jednoczesnym monitorowaniu zatrzymania.