You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki położenia tłoka
  5. Do zostosowań spawalniczych

Czujniki położenia tłoka - Do zostosowań spawalniczych

  • Montaż płaski w rowku T, brak wystających części
  • Z konektorem w płaszczu ochronnym
  • Rura ochronna z PFTE zabezpieczająca przed uszkodzeniem rozpryskami
  • Łatwy montaż przez „wpuszczanie od góry” w rowek
  • Bardzo niewielka długość dla różnych profili siłowników

Czujniki położenia tłoka - Do zostosowań spawalniczych


Zastosowania spawalnicze

Czujniki położenia cylindra służą do wykrywania położenia tłoków w siłownikach pneumatycznych. Są one montowane bezpośrednio na cylindrze. Przez ścianę obudowy składającą się z niemagnetyzującego materiału (na przykład aluminium, mosiądz lub stal nierdzewna) wykrywają zamocowane na tłoku magnesy pierścieniowe.

Czujnik położenia cylindra odporny na pole magnetyczne rozpoznaje zmienne pole prądu spawania i utrzymuje sygnał wyjściowy w tym czasie, niezależnie od czasu spawania. Następnie czujnik odblokowuje aktualny stan (tłok na miejscu lub brak tłoka).

Szeroki asortyment opcjonalnych adapterów umożliwia umieszczenie czujnika położenia cylindra w cylindrze o prawie każdym kształcie: okrągłym, szpilkowym, profilowym lub też trapezowym.