1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Małe obudowy prostopadłościenne

Czujniki pojemnościowe - W małych obudowach prostopałościennych

  • Wygodna komunikacja przez IO-Link
  • Wybór między konfiguracją NC i NO
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Łatwy montaż dzięki adapterom montażowym i opaskom kablowym

Czujniki pojemnościowe - W małych obudowach prostopałościennych



Małe konstrukcje prostopadłościenne

Czujniki pojemnościowe wykrywają materiały sypkie lub płyny przez niemetalowe ściany zbiorników. Typowe zastosowania do detekcji towarów to przemysł półprzewodników, papierniczy i drzewny. Czujniki pojemnościowe serii KQ można mocować na płaskiej powierzchni lub za pomocą uchwytu i opasek do kabli na rurach.

Parametryzacja odbywa się do wyboru za pomocą przycisków na czujniku lub też za pomocą interfejsu IO-Link.