En solid forståelse av alle krav er nøkkelen til vellykket implementering av enhver løsning. PDS er ikke annerledes. Denne delen inneholder alle detaljer som kreves for å sikre vellykket implementering av PDS. Dette inkluderer:
Å følge disse trinnene vil sikre en vellykket PDS-implementering.
Bent
Monteringshøyde
PDS er integrert i O3D-kameraet. Dette kameraet krever en 24V DC strømforsyning og kommuniserer via Ethernet. Kablingen til begge grensesnittene er vist i følgende bilde:
Kobling: 1 x M12 Elektrisk forbindelse: Prosesstilkobling |
Kobling: 1 x M12 Elektrisk forbindelse: Ethernet |
---|---|
1. U+ | 1. TD+ |
2. Triggerinngang | 2. RD+ |
3. GND (jord) | 3. TD- |
4. Koblingsutgang 1 klar | 4. RD- |
5. Koblingsutgang 1 kaskade |
Merk: Kameraet krever 2,4 A toppstrøm under bildeopptak.
PDS er designet for å oppdage paller med to pallelommer. Det skilles mellom "blokk" og "stringer" paller.
Tre blokk |
Tre, stringer |
Kryssfiner, stringer |
Dobbelsidet |
Vendbar |
2-veis |
GMA 4-veis |
Enkeltsidet, stringer |
CHEP |
PECO |
Plast |
Nestbar, plast |
IGPS |