moneo configure: Programvaren for parameterinnstilling
Den intelligente programvaren for smart styring av IO-Link
Effektiv:Sentral parameterinnstilling for alle IO-Link-sensorer med kun ett programvareverktøy. Produsentuavhengig.
Intelligent: automatisk deteksjon av IO-Link-enheter.
Brukervennlig: Det er nå enklere enn noensinne å administrere sett for parameterdata.
Direkte:direkte tilgang til IO-Link-sensorer via PLSen.
Du kan velge mellom den gratis frittstående versjonen moneo configure free som representerer et utgangspunkt for enkel parameterinnstilling eller den avgiftsbelagte moneo configure-lisensen, som tillater kombinasjon med flere moneo-moduler.
moneo blue: Appen for parameterinnstillinger og diagnoser for mobilenheter
Appen for Bluetooth-adapter EIO330
Informativ og effektiv:Mens du er på farten, kan du kontrollere prosessverdier og -hendelser for alle IO-Link-enheter som er tilkoblet en ifm-primærenhet, samt angi sensorens parametere ved hjelp av en gratis app (iOS og Android).
Enkel:Praktisk parameterinnstilling for mange sensorer takket være grafisk fremstilling.