Skaff deg startpakken for enkel IIoT-tilkobling nå!
PLS har vært en grunnpilar innen automatisering siden 70-årene, og brukes til å styre industrielt automatisert utstyr. Da Ethernet-teknologier og IIoT-applikasjoner dukket opp, måtte PLS overføre mer informasjon enn det som ikke nødvendigvis brukes til maskinstyring.
PLS bruker kun 5 % av sensorinformasjonen. Datastørrelsen for denne informasjonen er i bytes og syklustiden i ms. Men hva om vi kunne la sensorene dine kommunisere direkte til SCADA-, MES-, ERP- og CMMS-systemene uten innblanding fra PLSen, og fortsatt sende informasjonen til PLSen for maskinstyring?
Dette er nå mulig med Y-banen fra ifm. Våre IO-Link-primærenheter har en separat IIoT-port med en fast IP-adresse for IT-infrastrukturen, uten at det påvirker systemets maskinstyring. Med denne unike tilnærmingen kan du sende informasjon og data direkte der det trengs.
MMI (menneske-maskin-interaksjon), visualisering av datamaskiner, servere, PCer, osv. bruker 95 % av sensorinformasjonen. Datastørrelse er i MB, og syklustid er i sekunder.