- Vibrasjonssensorer
- Diagnostisk elektronikk og akselerasjonssensorer
Diagnostisk elektronikk og akselerasjonssensorer
VSE-diagnoseelektronikken er en programmerbar evalueringsenhet for opptil 4 dynamiske vibrasjonssignaler, som sømløst kan integreres i automasjons- og kontrollnivået som en tilstandsovervåkingsløsning på nett. Hele intelligensen er integrert i én enhet, og utnytter fordelene med edge computing akkurat der det trengs.
Ved hjelp av fleksibelt konfigurerbare tilstandsparametere kan VSE-diagnoseelektronikken utføre individuelle overvåkingsoppgaver i tids- og frekvensdomenet og kommunisere i sanntid innen millisekunder.
Fra sensoren til ERP-systemet
Ytterligere hjelpesignaler (f.eks. hastighet, trykk, temperatur) kan legges til via analoge innganger for å gi diagnoseelektronikken all den informasjonen den trenger for pålitelig og fleksibel overvåking av en bestemt maskin eller applikasjon.
Toveiskommunikasjon via Ethernet TCP/IP (f.eks. OPC UA) og de vanlige feltbussgrensesnittene (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT og EtherNet/IP) garanterer maksimal interaksjon mellom diagnoseelektronikken og maskinen.
Produkter
Akselerasjonssensorer måler de dynamiske kreftene på maskinoverflaten og leverer råsignalet for videre vibrasjonsovervåking eller vibrasjonsdiagnostikk, f.eks. ved bruk av VSE-diagnoseelektronikk.
Akselerasjonssensorer VSA / VSP
Robuste akselerasjonssensorer i forskjellige hus av typen VSA eller VSP, også for montering i vanskelig tilgjengelige områder. Forskjellige måleområder med spenningsutgang (100 mV/g) eller strømsløyfe (0...10 mA). Tilkobling til VSE-diagnoseelektronikk.
VSA akselerasjonssensorer
Problemfri drift i tilfelle rask bevegelse eller påvirkning av høye krefter.
Integrert selvtest for permanent sikkerhet.
Egensikret akselerasjonssensor av typen VSP0xA
For måling av vibrasjoner i farlige områder.
Tilkobling til VSE diagnostisk elektronikk installert utenfor ATEX sonen via en barriere.
VSM akselerasjonssensorer
Flerakset akselerasjonssensorer med MEMS-brikke og IEPE spenningsutgang registrerer også vibrasjoner i aksial- og radialretningene.
Oversikt over monteringsadaptere
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 magnetisk adapter | |||||||||||
| E30091 | M5 magnetisk adapter | |||||||||||
| E30449 | ¼"-28 UNF magnetisk adapter | |||||||||||
| E30471 | M8 90° limadapter | |||||||||||
| E30472 | ¼"-28 UNF limadapter | |||||||||||
| E30473 | M8 limadapter | |||||||||||
| E30474 | ¼-28 UNF limadapter | |||||||||||
| E30475 | M5 limadapter | |||||||||||
| E30468 | M5 / M8 monteringsadapter - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | M5 / M8 monteringsadapter - Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | M8 monteringsadapter - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | M16 monteringsadapter | |||||||||||
| E30495 | M8 monteringsadapter | |||||||||||
| E30539 | M5-M10 skruadapter | |||||||||||
| E30534 | M5-M12 skruadapter | |||||||||||
| E30540 | M5-M16 skruadapter | |||||||||||
| E30535 | M5-M20 skruadapter | |||||||||||
| E30536 | M8-M12 skruadapter | |||||||||||
| E30537 | M8-M16 skruadapter | |||||||||||
| E30538 | M8-M20 skruadapter |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 magnetisk adapter | |||
| E30449 | ¼"-28 UNF magnetisk adapter | |||
| E30471 | M8 90° limadapter | |||
| E30472 | ¼"-28 UNF limadapter | |||
| E30473 | M8 limadapter | |||
| E30474 | ¼-28 UNF limadapter | |||
| E30468 | M5 / M8 monteringsadapter - Ø 12,5 | |||
| E30469 | M5 / M8 monteringsadapter - Ø 8,5 | |||
| E30493 | M8 monteringsadapter - Ø 12,5 | |||
| E30495 | M8 monteringsadapter | |||
| E30536 | M8-M12 skruadapter | |||
| E30537 | M8-M16 skruadapter | |||
| E30538 | M8-M20 skruadapter |