Integrering av diagnostisk elektronikk
Det finnes flere måter å integrere diagnoseelektronikk og akselerasjonssensorer på, samt å samle inn og tilgjengeliggjøre de innsamlede dataene for andre tilkoblede systemer.
Programvaren for VES-parameterinnstilling hjelper deg med parameterinnstilling, overvåking og analyse av diagnostisk elektronikk. Ifms IIoT-plattform moneo kan brukes til omfattende anleggsovervåking. Finn ut mer!
VSE OPC UA server
Ved å bruke VSE OPC UA-serveren kan du enkelt overføre data fra diagnoseelektronikken til IT-nivået uten behov for inngående programmeringskunnskaper. Dermed blir informasjonen om vibrasjonsanalysen tilgjengelig for programvarebasert anleggsovervåking og prosessoptimalisering i systemer på høyere nivåer. Det er nødvendig med en egen klient for databehandlingen.
Programvare for VES004-parameterinnstilling
VSE-diagnoseelektronikken er konfigurert med det kostnadsfrie VES004-programvareverktøyet:
- konfigurasjon av nettverk og sikkerhet
- inngangs- og utgangskonfigurasjon
- parameterisering av måleoppgave /-objekt
- feltbussobjektkartlegging
- lesing av rådata og historiske data
VES004 omfatter også overvåkings- og analysefunksjoner for målrettet konfigurasjon og analyse av rotårsaker:
- objektovervåking
- spektrumanalyse
- analyse av innhyllingskurve
- tidsdomeneanalyse
- dataeksport
Application Package Assistant (APA)
The Application Package Assistant er en gratis programvare som pakker standardfunksjonene til programvaren for VES004-parameterinnstilling og VSE-diagnoseelektronikk og kan brukes av servicepersonell som en skalerbar løsning.
Oppsett av VSExxx diagnostisk elektronikk for en applikasjonsløsning:
- Last inn parametersettfilen til diagnoseelektronikken
- Signaltest av sensorene koblet til diagnostisk elektronikk
- Konfigurer terskler og alarmoppførsel
- Opprett en tjenestefil for analyse- og serviceformål.
APA-verktøyet kan lastes ned fra nedlastingsdelen av VSE-enhetene.
moneo RTM
Med sin IIoT-plattform moneo, spesielt med moneo RTM, tilbyr ifm en ferdig løsning og kraftig programvare for tilstandsovervåking. Moneo RTM kan brukes til å implementere fullt tilpassbare dashbord for omfattende anleggsovervåking og presentasjon av alle viktige prosessdata.
Ved skade sendes en alarmmelding direkte til brukeren. Dette gjør det mulig å reagere raskt og unngå en eventuell totalsvikt. Ved å bruke RTM Advanced Vibration Analysis-tillegget kan rådataene fra VSE, som er utløst av moneo RTM, visualiseres i tidsdomenet, og årsaken til skaden kan diagnostiseres.
Bli kjent med VSE-diagnoseelektronikken og moneo IIoT-plattformen i dette eksempelet på et dekanterbruksområde.