Bruksområder for diagnostisk elektronikk
Følgende eksempler på bruksområder beskriver bruken av diagnostisk elektronikk i systemer som er uunnværlige i ulike bransjer. Fra maskinverktøy, dekantere og kompressorer til lagrings- og gjenfinningssystemer, vibrasjonstransportører og påfyllingssystemer – disse maskinene må fungere pålitelig og effektivt selv under de tøffeste driftsforholdene.
Tilstandsovervåking er avgjørende for å forhindre kostbar nedetid og kvalitetsforringelse. Takket være sine høyoppløselige vibrasjonssensorer muliggjør VSE-diagnoseelektronikken presis overvåking av maskinens tilstand, noe som reduserer uforutsett nedetid og følgeskader betydelig.
Maskinverktøy
Under bearbeiding av metallblokker genereres høye prosesskrefter. Samtidig må maskinene oppnå høye bearbeidingshastigheter og en konstant høy produksjonskvalitet. Begynnende skade har en direkte innvirkning på tilstanden til maskindeler, verktøy og produktkvalitet.
Vibrasjonssensorer av typene VSA eller VSM, i kombinasjon med VSE-diagnoseelektronikken, kan oppdage slik skade på et tidlig stadium og kommunisere det på kortest mulig tid.
Dynamisk overvåking av ulike forhold muliggjør pålitelig tilstandsovervåking av prosesser og maskiner. Økt ubalanse, verktøyslitasje, lagrene på hovedspindelen og plutselige støt på grunn av en kollisjon kan overvåkes nøyaktig, noe som forhindrer kostbare følgeskader. VSE-diagnostikkelektronikken oppnår en rask responstid på 1 ms og beskytter maskinen på en pålitelig måte. Gjennom fleksibel integrering med vanlige feltbussgrensesnitt, sikres sømløs samhandling mellom diagnoseelektronikken og maskinstyringen. Diagnoseelektronikken er utformet for omfattende tilstandsovervåking, prosessovervåking og pålitelig beskyttelse av verktøymaskiner.
Dekantersentrifuger
Dekantere er sentrifuger som er spesielt utformet for sedimentering og separasjon av faste partikler eller suspenderte faste stoffer fra væsker. Dekantersentrifuger finnes i mange industrier, inkludert avløpsbehandling, mat- og drikkevareindustrien, den kjemiske og farmasøytiske industrien, samt i tungindustri (olje og gass, gruvedrift og mineraler).
Dekantersentrifuger er utsatt for mange forskjellige vibrasjonsfrekvenser (ubalanse, lagerfrekvenser, girfrekvenser, væskevibrasjoner, prosessrelaterte vibrasjoner og maskinresonanser), som blir registrert av vibrasjonssensorer på maskinen, og analysert, separert og dynamisk overvåket av den høyoppløselige VSE-diagnoseelektronikken basert på de relevante prosessstatusene.
Skrue- og stempelkompressorer
Skrue- og stempelkompressorer er mekaniske enheter som brukes til å komprimere gass eller damp basert på det volumetriske prinsippet for å øke trykket. De er uunnværlige i flere industrigrener og brukes til målrettet tilførsel av trykkluft, kjølemiddelkompresjon, gasstransport (f.eks. ammoniakk) og mange andre produksjonsprosesser. Vanligvis har disse typene kompressorer variable parametere (hastighet, strømning, nominelt trykk, inntakvolum, medietemperatur, utgang) og komplekse kinematiske arrangementer (elektrisk motor, flere girsteg, skruer/stempler, utløpsventiler) og er fast integrert i komplekse systemer. Disse driftsforholdene for stempel- og skruekompressorer er en stor utfordring for pålitelig tilstandsovervåking.
VSE-diagnoseelektronikken kan dynamisk overvåke økt ubalanse, tannskader på gir, lagerfeil eller økt friksjon i metalliske komponenter. Takket være de analoge inngangene i VSE kan eksisterende trykk- eller strømningssignaler brukes som hjelpevariabler for å støtte overvåkingsoppgaven. Ved bruk av strømtransdusere (ZJF056) kan motorstrømmen brukes som en utløsertilstand for en lastendring. Ved å bruke et standardisert 4-20 mA utgangssignal, kan disse strømtransduserne kobles til de analoge inngangene til VSE for å aktivere belastningsavhengig vibrasjonsovervåking. Diagnoseelektronikken kan brukes til å måle og evaluere vibrasjoner i henhold til din ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 og VDI-standard 3836.
Gearbokser
Girbokser er uunnværlige i vår bransje og integrerte komponenter i nesten alle systemer. Girbokser er mekaniske eller elektromekaniske komponenter som bruker et kinematisk arrangement for å overføre og øke eller redusere hastigheten og dreiemomentet til motorer eller drivverk.
Den kinematiske interaksjonen, de mekaniske kreftene, de forskjellige akslene og lagersetene kan gjøre vibrasjonsanalyse til en utfordrende oppgave. Vår VSE-diagnoseelektronikk kan dynamisk overvåke de forskjellige utvekslingsforholdene. I tillegg kan enkeltkomponenter enkelt og pålitelig overvåkes ved hjelp av smalbåndsanalysemetoder.
Lagrings- og gjenfinningssystemer
Automatiserte lagrings- og gjenfinningssystemer (ASRS) er skinneguidede transportkjøretøy for transport av varer i høye lagre og for å krysse vertikale avstander.
Løftedrev, skinner og avbøyningsruller til støttekonstruksjonene er utsatt for høye dynamiske belastninger, og dermed for potensiell skade. Uplanlagt nedetid kan ha en betydelig innvirkning på vareflyten og føre til høye oppfølgingskostnader på grunn av forstyrrelser.
Evnen til å utføre dynamisk overvåking med hjelpevariabler som hastighet eller optiske triggersignaler er en viktig funksjon for en pålitelig ASRS-tilstandsovervåkingsløsning, noe som gjør VSE-diagnoseelektronikken til det perfekte verktøyet for oppgaven.
Tverrbåndssorterere
Tverrbåndsorteringsmaskiner leverer høy ytelse i moderne logistikk- og distribusjonssentre, og sorterer tusenvis av pakker effektivt med hastighet og nøyaktighet.
Enhver uventet feil under høysesonger (som jul eller kampanjeuker) kan føre til lange leveringstider og forstyrrelser i hele forsyningskjeden, noe som til slutt kan resultere i betydelige økonomiske tap.
VSE-diagnoseelektronikken kan utløse et nødstopp innen brøkdeler av et sekund før plutselige følgeskader på de transporterte varene eller vognene kan oppstå.
Vibrasjonstransportbånd
Vibrasjonstransportbånd eller silere brukes til å sortere og klassifisere faste materialer (stein, mineraler, avfall osv.).
Maskinene settes i sirkulær bevegelse ved å vibrere utstyr, gir og drivenheter, som utsetter dem for enorme krefter. Tilstandsovervåking er avgjørende for å sikre en pålitelig prosess og unngå uplanlagte nedetider på grunn av overbelastning. Høy materialbelastning eller ødelagte fjærelementer vil ha en direkte effekt på maskinstrukturen, forårsake naturlige resonanser og føre til kostbare følgeskader.
Dynamisk overvåking av ulike prosessforhold og spesielle driftsfrekvenser i kombinasjon med en robust nettverkstilkobling til maskinstyringen gjør VSE-diagnostikkelektronikken til det optimale valget i slike applikasjoner.
Påfyllingssystemer og tappelinjer
Mat- og drikkevareindustrien er en integrert del av samfunnet vårt, og det er også viktige produksjonsanlegg som fylleanlegg.
De består i utgangspunktet av en drivmotor, ett eller flere snekkegir, et stjernehjul og forskjellige drivaksler med flere lagerseter.
En frekvensspesifikk sanntidsanalyse inne i den diagnostiske elektronikken muliggjør målrettet overvåking av denne kritiske maskinen. Prosesslyder forårsaket av kolliderende bokser eller flasker har ingen effekt på måleoppgaven, og heller ikke de dynamiske hastighetene til de forskjellige drivakslene.
Industrimiksere
Industrielle blandere er allsidige enheter som kan brukes i mange industrisektorer, for eksempel for blanding av væsker eller hakking av faste materialer. De brukes vanligvis i næringsmiddelindustrien, i batteriproduksjon, i avløpsvannbehandling og i andre kjemiske og farmasøytiske områder.
De heterogene materialene kan resultere i forskjellige belastningsfordelinger, som raskt kan utvikle seg til en ubalanse i blandeelementet. Den høye belastningen forårsaket av blandeprosessen kan også direkte påvirke rulleelementlagrene og drivhjulene og skade maskinen på lang sikt. Spesielt i næringsmiddelindustrien kan slitte blandeelementer eller lekkende akseltetninger føre til fremmedlegemer i produktet. Derfor er ikke tilstandsovervåking viktig bare for å vurdere helsetilstanden til maskiner, men også for å garantere kvaliteten på produktet.
Rive- og fresemaskiner
Rive- og fresemaskiner brukes til å bryte eksisterende produkter eller råvarer i mindre biter. Disse maskinene er ofte flaskehalser i treforedlings-, resirkulerings- og plastindustrien, men også i bilindustrien og i støperier.
Det finnes mange forskjellige typer, for eksempel hammermøller, rivemaskiner eller knusere, som karakteristisk utsettes for svært høye krefter og belastninger. De strukturelle komponentene i maskinene, inkludert rullelagre, aksler og reduksjonsgir, påvirkes konstant av disse kreftene.
Her antar VSE-diagnoseelektronikk viktige funksjoner for å undertrykke de høye vibrasjonene forårsaket av prosessen. Spesielt smalbåndsovervåking og utløste målinger gir en klar fordel i disse programmene.
Pumpeovervåking
Uplanlagt nedetid på grunn av feiljustering, kavitasjon, lagerskader eller økt friksjon kan registreres pålitelig av vibrasjonssystemene våre. Enten pumpen brukes i farlige områder (VSP01A) i kjemisk industri eller som en nedsenkbar pumpe (VSP004) i gruveindustrien, har vi den rette løsningen for alle bruksområder.