Måleområde for vibrasjon [g] | -80,00...80,00; (-50...50 g når den er koblet til en VSE) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 2,00...10 000,00 |
Måleprinsipp | piezo-elektrisk |
Grensesnitt for kommunikasjon | IEPE |
Design | for tilkobling til ekstern diagnoseelektronikk VSE |
---|
Bias spenning DC [V] | 10,00...12,00 |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 0,50...8,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleområde for vibrasjon [g] | -80,00...80,00; (-50...50 g når den er koblet til en VSE) |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 2,00...10 000,00 |
Måleprinsipp | piezo-elektrisk |
Støy tetthet [mg] | 0,10 |
Maks. tverrgående følsomhet [%] | 5,00 |
Minimum måletid [s] | 2,00 |
Antall måleakser | 1 |
Nøyaktighet | ± 5 % |
---|---|
Måling av følsomhet | 100 mV/g |
Grensesnitt for kommunikasjon | IEPE |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -55,00...125,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -55,00...125,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 1 142,00 |
Vekt [g] | 73,50 |
---|---|
Type montering | sett skrue |
Materialer | hus: rustfritt stål: |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 8,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 1000 m |