Måleområde for vibrasjon [g] | -40,00...40,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1,00...4 500,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Spesiell egenskap | Drakjede egnethet |
---|
Bias spenning DC [V] | 13,00...16,00 |
---|---|
Driftsstrøm [mA] | 4...10 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Måleområde for vibrasjon [g] | -40,00...40,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1,00...4 500,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Maks. tverrgående følsomhet [%] | 5,00 |
Antall måleakser | 2 |
Måling av følsomhet | 100 mV/g |
---|---|
Linearitetsavvik [X21] | 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 1 233,00 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 79,70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type montering | M16 x 1,5 | ||||
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 8,00 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |