• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Vibrasjonssensorer
  2. 3-akset vibrasjonssensor med IO-Link

3-akset IO-Link vibrasjonssensor for smart tilstandsovervåking

Få verdifull innsikt i maskinens tilstand med den nye VVB3-sensoren for tilstandsovervåking. VVB3-sensoren registrerer kontinuerlig vibrasjoner i tre akser og måler i tillegg overflatetemperaturen til ikke-roterende komponenter. Ut fra disse verdiene bestemmer den smarte sensoren maskinens tilstand.

Med sitt brede frekvensområde på 5600 Hz kan sensoren oppdage uregelmessigheter, slitasje, lagerskader, utilstrekkelig smøring eller kavitasjon på en pålitelig og tidlig måte. Dette gjør at du kan reagere før alvorlige skader og økte oppfølgingskostnader kan oppstå. Med VVB3 investerer du i regelmessige kontroller for å holde utstyret ditt i gang og sikre at det ikke er noen underliggende problemer. Er du klar til å frigjøre kraften i forebyggende vedlikehold og overvåke maskinens egnethet?

Vibrasjonssensoren VVB3 i detalj

De viktigste fordelene med VVB3

Den 3-aksede MEMS-teknologien muliggjør fleksibel montering og nøyaktige målinger i tre retninger – aksial, vertikal og horisontal. – med bare én måleposisjon.

Det ultra robuste huset i rustfritt stål tåler de tøffeste driftsforholdene. Takket være den interne selvtestfunksjonen og en M12-kontakt kan en skadet kabel byttes ut når som helst. Denne slitesterke sensoren er helt vedlikeholdsfri. I tillegg lar LED-lampen deg holde øye med enhetens status til enhver tid.

Du kan også benytte deg av den integrerte ubalanse- og lageranalysefunksjonen, som er enkel å bruke via IO-Link-grensesnittet. Kontinuerlig måle forskjellige tilstandsindikatorer for å oppdage tretthet, friksjon, støt og overflatetemperatur.

Terskelverdier kan enkelt settes i henhold til ISO 20816-3 basert på maskintype og nominell effekt via PLS-systemkommandoer eller et IT-system.

Applikasjoner

Tilstandsovervåkingssensoren VVB er utformet som en komplett overvåkingsløsning integrert i én sensor.
Målanvendelser inkluderer alle roterende maskiner med kontinuerlig eller delvis kontinuerlig maskindrift (rotasjonshastighet og kraft) og en drivaksel.
Sensoren brukes typisk på elektriske motorer, vifter, pumper, girmotorer, transportbånd, vertikale lagre, reduksjonsgir, beltedrev, HVAC, vakuumpumper, separatorer (girfrie) og andre enkeltakslede maskiner, som for eksempel tresagmaskiner.

Elektrisk motor

Illustrasjonen viser mulige målepunkter for 3-aksede vibrasjonssensorer

Sentrifugalpumpe

Illustrasjonen viser mulige målepunkter for 3-aksede vibrasjonssensorer

Vifte

Illustrasjonen viser mulige målepunkter for 3-aksede vibrasjonssensorer

Reduksjonsgir

Illustrasjonen viser mulige målepunkter for 3-aksede vibrasjonssensorer

Vakuumpumpe

Illustrasjonen viser mulige målepunkter for 3-aksede vibrasjonssensorer

VVB3-installasjon

Vibrasjonssensoren kan monteres fleksibelt takket være tre måleakser, med en rekke monteringstilbehør som gir ekstra fleksibilitet. Det skal nevnes at bruk av monteringstilbehør kan påvirke målingen.

Hvor? Ideelt sett plasseres en sensor i nærheten av hvert lagersete.

Hvordan? Sensoren skal skrues inn i et solid husmateriale eller monteres ved hjelp av passende ifm-monteringstilbehør:

Direkte montering via gjenget hull

E30562

Midlertidig montering med magnet

E30491

Montering med klebeadapter

E30475

Montering med motorforankringsbolt

E30540
E30535

Fleksibel integrering i eksisterende økosystemer

Vanlige spørsmål om VVB3

Produkter

Produktsammenligning
Enkel tilstandsovervåking
VVB 3-akset
DataScience tilstandsovervåking
VVB 3-akset
Tilstandsovervåkingssensor
VVB 1-akset
Måleområde 16 g, 2...5 600 Hz 16 g, 2...5 600 Hz 50 g, 2...10 000 Hz
Måleakser x, y, z (konfigurerbar) x, y, z (kan ikke konfigureres) z
Slitasjeindikatorer
(syklisk)
5 indikatorer:
tretthet (v-RMS), støt (a-topp),
friksjon (a-RMS), Crest,
overflatetemperatur
13 indikatorer:
tretthet (v-RMS), støt (a-topp),
friksjon (a-RMS),
overflatetemperatur
5 indikatorer:
tretthet (v-RMS), støt (a-topp),
friksjon (a-RMS), Crest,
overflatetemperatur
Analyseverdier
(asyklisk)
Ubalanse Ubalanse
Rullelager-demodulasjon (BearingScout™)
Grensesnitt IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO-modus
IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO-modus
IO-Link 1.1.1 (COM2/ COM3)
SIO-modus
Installasjon M5 monteringsskrue M5 monteringsskrue M8 settskrue
¼''28 settskrue
Rådata (BLOB) Akselerasjonstidssignal 4 s (synkron)
eller opptil 12 s (én akse)
Akselerasjonstidssignal 4 s (synkron)
eller opptil 12 s (én akse)
Akselerasjonstidssignal 4 s
Tilleggsfunksjoner
  • Teller for maskins driftstimer
  • 9-dagers karakteristisk verdihistorikk
  • Terskelkonfigurasjon (ISO 20816-3)
  • Status LED (menneske/maskin-grensesnitt)
  • Teller for maskins driftstimer
  • 9-dagers karakteristisk verdihistorikk
  • Terskelkonfigurasjon (ISO 20816-3)
  • Status LED (menneske/maskin-grensesnitt)
  • Konfigurasjon av brukerdefinert svitsjeutgang
  • Teller for maskins driftstimer
  • Valg av ISO 20816-3 via artikkelnumre