Måleområde for vibrasjon [g] | -40,00...40,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0,00...4 500,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Spesiell egenskap | Drakjede egnethet |
---|
Bias spenning DC [V] | 11,00...16,00 |
---|---|
Driftsstrøm [mA] | 4...6 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Måleområde for vibrasjon [g] | -40,00...40,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 0,00...4 500,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Maks. tverrgående følsomhet [%] | 5,00 |
Antall måleakser | 3 |
Nøyaktighet | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Måling av følsomhet | 100 mV/g |
Linearitetsavvik [X21] | 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 529,00 |
Vekt [g] | 427,60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type montering | Monteringsskrue | ||||
Dimensjoner [mm] | 26,20 x 47,30 x 11,60 | ||||
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 444) | ||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 3,50 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm; Maksimal kabellengde: 250 m; skjerm (koblet til huset); 5 x 0,14 mm² |