Måleområde for vibrasjon [g] | -25,00...25,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Spesiell egenskap | Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | for tilkobling til ekstern diagnoseelektronikk VSE |
Applikasjon | vibrasjonsdeteksjon |
Driftsspenning [V] | 7,20...10,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Analog strømutgang [mA] | 0,00...10,00 |
---|---|
Maks. last [Ω] | 300,00 |
Måleområde for vibrasjon [g] | -25,00...25,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Fælsomhet [µA/g] | 142,00 |
Antall måleakser | 1 |
Linearitetsavvik | 0,2 % |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 80,00; (40 °C: 50 % ikke kondenserende) | |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 2 660,00 |
Vekt [g] | 323,50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type montering | Monteringsskrue | ||||
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500,00 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Ø 4 mm, beskyttet; Maksimal kabellengde: 250 m; avløpswire koblet til huset; 4 x 0,14 mm² |