Måleområde for vibrasjon [g] | -250,00...250,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1,00...6 000,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Design | for tilkobling til ekstern diagnoseelektronikk VSE |
---|---|
Applikasjon | vibrasjonsdeteksjon |
Driftsspenning [V] | 7,20...10,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Sensortype | mikroelektromekanisk system (MEMS) |
Analog strømutgang [mA] | 0,00...10,00 |
---|---|
Maks. last [Ω] | 300,00 |
Måleområde for vibrasjon [g] | -250,00...250,00 |
---|---|
Frekvensområde [Hz] | 1,00...6 000,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Fælsomhet [µA/g] | 14,20 |
Antall måleakser | 1 |
Linearitetsavvik | 5 % |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...125,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...125,00 | |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 3 094,00 |
Vekt [g] | 49,00 |
---|---|
Type montering | M8 x 1,25 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 8,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 250 m |