• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Vibrasjonssensorer
  2. 3-akset vibrasjonssensor med CANopen

Sensor for tilstandsovervåking med CANopen-grensesnitt

Hva om maskinen din hadde en skytsengel – en som kontinuerlig overvåker den, oppdager problemer tidlig og varsler deg før skader oppstår? VMB301, den første sensoren for tilstandsovervåking med CANopen-grensesnitt, leverer nettopp det.

Din skytsengel for mobile maskiner

Som en skytsengel overvåker denne sensoren kontinuerlig vibrasjon og temperatur på mobile maskiner og industrimaskiner. Den oppdager avvik og slitasje før det utvikler seg til alvorlige feil og kostbar driftsstans. Med en frekvensbåndbredde på opptil 7 500 Hz, et måleområde på opptil ±60 g og avansert 3-akset MEMS-teknologi, registrerer VMB301 pålitelig høyfrekvent skade som lagerfeil, utilstrekkelig smøring eller økt ubalanse.

Ekstremt robust og konstruert for krevende driftsmiljøer er den nye VMB301 maskinens usynlige følgesvenn – alltid til stede, alltid på vakt.

Detaljert om VMB301

Produktfordeler med VMB3 på et øyeblikk

Takket være høyytelses 3-akset MEMS-teknologi kan sensoren monteres fleksibelt og leverer presise målinger i aksial, vertikal og horisontal retning.

Sensoren gir kontinuerlig sanntidsregistrering av viktige tilstandsindikatorer som forskyvning, utmattelse, friksjon, støt og overflatetemperatur – alt direkte i enheten. Den har også en integrert lastspektrum-teller og en teller for maskinoppstarter.

Det ekstremt robuste huset i rustfritt stål er bygget for de tøffeste driftsforholdene. Med innebygd MEMS-selvtestfunksjon og M12-plugg er sensoren vedlikeholdsfri og slitesterk. Et integrert LED-lys gir umiddelbar oversikt over enhetens status.

Innebygd diagnostikk for lager og ubalanse er lett tilgjengelig via CANopen-grensesnittet

En konfigurerbar 120-ohms motstand integrert i enheten forenkler oppsettet og reduserer kostnadene.

Bruksområder for sensoren for tilstandsovervåking

VMB-sensoren for tilstandsovervåking registrerer akselerasjonssignaler på tre akser og beregner tilstandsindikatorer i sanntid, som deretter overføres via CANopen i henhold til CiA-301-standarden. Disse verdiene gir innsikt i:

  • Dynamisk forskyvning (d-Peak2Peak)
  • Utmattelse i maskinkomponenter (v-RMS)
  • Økt friksjon, kavitasjon (a-RMS)
  • Kraftige støt / slag (a-Peak)
  • Tidlig stadium av lagerfeil (BearingScout™)
  • Kritisk ubalanse (ubalanseanalyse)
  • Overdreven varmeutvikling (overflatetemperatur)
  • Høy toppfaktor (Crest)

Prosess- og tilstandsovervåking av vibrasjonssikter

Sensoren overvåker kontinuerlig lagerets tilstand (BearingScout™), utilstrekkelig smøring (a-RMS), vibrasjonsenergi (v-RMS), overflatetemperatur og forskyvning (d-Peak-to-Peak) på sensorens målepunkt.

Ved å registrere disse tilstands- og ytelsesparameterne i sanntid oppdager systemet tidlig slitasje i dempeelementer, lagerfeil i drivmotoren og overbelastning av sikten. Dette øker maskinens effektivitet og reduserer uforutsett driftsstans.

I tillegg kan enheten lagre opptil 4 sekunder med synkrone rådata fra alle tre akser og overføre dem ved behov. Dette muliggjør omfattende analyse og rask respons på kritiske tilstander.

Slitasjedeteksjon i roterende komponenter på mobile maskiner

Vakuumsystemet i feiemaskiner, boreenheten i jordbor eller skjærehodet på en slåmaskin utsettes alle for ekstreme rotasjonskrefter. Materialslitasje eller økende ubalanse kan presse disse kreftene til kritiske nivåer og føre til fullstendig maskinhavari.

Med VMB-sensoren for tilstandsovervåking får du kontroll over maskinens levetid. Den smarte sensoren registrerer endringer i vibrasjonsenergi – også dynamisk ved hjelp av maskinens hastighet, og identifiserer pålitelig begynnende skader. Førerne varsles tidlig og kan planlegge vedlikehold proaktivt, noe som forhindrer alvorlige skader og forlenger maskinens levetid.

Deteksjon av fremmedlegemer og støtovervåking i mobile maskiner

Tidlig deteksjon av uønskede fremmedlegemer i flishuggere eller i inntaksenhetene til fôrhøstere og skurtreskere er avgjørende for å forhindre alvorlige skader på skjæresystemene. Høyspenningsbatterier eller hydrogentanker på mobile maskiner utsettes ofte for krevende forhold og kan få langsiktige skader på grunn av hyppige kraftige støt.

Med VMB-sensoren for tilstandsovervåking er du perfekt rustet for disse utfordringene: Takket være det brede måleområdet på opptil 60 g og presis 3-akset måling oppdages kraftige støt fra fremmedlegemer som plutselig kommer inn i systemet, på et tidlig stadium. Ved kritiske avvik reagerer sensoren umiddelbart for å beskytte utstyret ditt og sikre trygg drift.

Tidlig varsling med tilstandsovervåking i mobile applikasjoner

Lagre i havnekraner, sentrifugalpumper på tankbiler eller gir i skogsmaskiner er kritiske mekaniske komponenter som krever regelmessig oppfølging for å unngå fullstendig maskinhavari.

VMB fungerer som maskinens øyne og ører. Den overvåker kontinuerlig disse komponentene og oppdager begynnende lagerfeil tidlig med BearingScout™. Den identifiserer også kavitasjon i pumper og høyfrekvente smøringsproblemer i gir, og gjør tilstandsforandringer synlige før alvorlige feil oppstår.

Sømløs integrering i et helhetlig økosystem

Vanlige spørsmål om VMB3

Produkter