Forbedret ytelse takket være IO-Link
Maksimal pålitelighet for temperaturfølsomme prosesser
Takket være den forbedrede inline-kalibreringsprosessen oppnår TCC en nøyaktighet på ± 0,2 K over hele måleområdet. Dette gjør den perfekt egnet for bruk i temperaturfølsomme prosesser som mat-, gummi- eller karbonbehandling. Dessuten sikrer TCC en jevn prosess og høy produktkvalitet ved permanent å overvåke sin egen pålitelighet. Hvis sensoren avviker fra de individuelt definerte toleranseverdiene eller ved en sensorfeil, gir den et tilsvarende signal via den godt synlige LED-en og diagnoseutgangen.
Robust design for langtidsbruk
Takket være det helsveisede og forseglede huset og en ny målesondedesign, er TCC permanent motstandsdyktig mot ytre påvirkninger som fuktighet, termiske og mekaniske støt og vibrasjoner.
Permanent statuskontroll
Takket være kalibreringssjekkteknologien kontrollerer TCC permanent sin egen driftoppførsel. Sensoren sammenligner temperaturverdien med den samtidig målte referanseverdien. Hvis avviket er utenfor toleranseområdet, som kan settes mellom 0,5 og 3 K, gir TCC et optisk signal og sender en melding til sentralstyringen via IO-Link og diagnoseutgangen. Det samme gjelder tilfeller av alvorlige funksjonsfeil.
Kvalitetssikring takket være hendelsesrelaterte tiltak
Spesielt i produksjonsprosesser hvor nøyaktige temperaturverdier er avgjørende for produktkvaliteten, er det viktig at de målte verdiene er helt presise. TCC lar anleggsoperatører ta hendelsesrelaterte tiltak i tilfelle avdrift – i stedet for å vente på neste planlagte kalibreringsintervall. Dette reduserer risikoen for tap av hele produksjonspartier på grunn av feil produksjonstemperaturer.
Transparent sensorkommunikasjon
Visuell og digital indikasjon: TCC gir gjeldende status på en enkel og oversiktlig måte. Hvis LED-en på sensoren lyser grønt, fungerer enheten pålitelig. Blå indikerer et temperaturavvik utenfor toleranseområdet. Rødt indikerer en alvorlig funksjonsfeil, for eksempel svikt i hovedmåleelementet. Dessuten lagrer TCC automatisk alle dataene som kreves for konsistent dokumentasjon via IO-Link: installasjonsdato, driftstimer, temperaturhistogram samt loggbøker på hendelsesmeldinger (driftstimer og hendelsesnummer) og på kalibreringssjekkstatus (driftstimer, temperaturverdi, driftverdi, grense og status).
Simuleringsmodus: garantert pålitelighet selv før installasjon
Verdien som TCC gir en melding fra kan defineres via programvare. I simuleringsmodus kan blant annet prosesstemperatur og referansetemperatur velges fritt for å verifisere om sensoren er korrekt integrert i kontrolleren. Denne prosesssimuleringen fullfører det høye pålitelighetsnivået som tilbys av TCC.