Design | for temperatursensorer Ø 6 mm |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...150,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 56,10 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); klemringer: PEEK |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 10,00 |
Sensor tilkobling | Ø 6 mm |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 25 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|